2AT35AL1155.7 Y=17.85 - Produto obsoleto

Prodotto 2AT35AL1155.7 Y=17.85 ora è un articolo obsoleto. Contattateci per qualsiasi ulteriore domanda.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.

2AT35AL1155.7 Y=17.85
2AT35AL1155.7 Y=17.85

Profile Rail, T-Series Sfera Assemblaggio, 2 Carriage, 1 Rail, 1155.7 mm Long, Size: 35 mm, X=80 mm, Y=17.85 mm


  • Sold as assemblies only. Carriages are dimensionally matched to rails during assembly.
  • Lightweight design and construction
  • Aluminum rail with hardened steel ball path insert

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Altezza di montaggio48 mm
[B]100 mm
[B1]34 mm
[B2]33 mm
[F1]9 mm
[F2]14 mm
[G]15.26 mm
[G2]11 mm
[J]40 mm
[J1]29 mm
[L] Lunghezza della slitta117 mm
[L1]62 mm
[M1]6.6 mm
[N]82 mm
[S1]M10 
[S2]M8 
[X] Dim.80 mm
[Y] Dim.17.85 mm
[Y2]17.85 mm
Lunghezza1155.7 mm 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Ball/RollerSfera 
Carriage/Rail/AssemblyAssemblaggio 
Dimensioni rotaia (nominali)35 mm
Numero di slitte
Temperature Max80 °C
Weight4.1 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Accelerazione massima50 m/s²
Capacità di carico statico28000 N
Carico dinamico nominale a 100 km, durata25000 N
Carico dinamico nominale a 50 km, durata31498 N
Velocità massima3 m/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?